Rohrfitting für Rohrleitungen / PGJ-M / Reduzierstück

Rohrfitting für Rohrleitungen / PGJ-M / Reduzierstück
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1.8 - 68 mm, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 1.8 oder 68 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PGJ1/4-1/8M
PGJ1/4-5/32M
PGJ1/4-6M
PGJ1/8-1/4M
PGJ1/8-5/32M
PGJ3-1/8M
PGJ3-4M
PGJ3-6M
PGJ3-6MW
PGJ3/16-1/4M
PGJ3/16-1/8M
PGJ3/16-5/32M
PGJ3-180M
PGJ4-1/8M
PGJ4-3M
PGJ4-3MW
PGJ4-6M
PGJ4-180M
PGJ4-180MW
PGJ5/32-1/4M
PGJ5/32-1/8M
PGJ6-1/4M
PGJ6-1/8M
PGJ6-3M
PGJ6-3MW
PGJ6-4M
PGJ6-4MW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1
(mm)
Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

3.64 €

2.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-3.26.35WeißSchwarz

2.75 €

10 11 Arbeitstage -3.976.35WeißSchwarz

2.85 €

10 17 Arbeitstage -66.35SchwarzSchwarz

2.75 €

10 13 Arbeitstage -6.353.2WeißSchwarz

2.57 €

10 11 Arbeitstage -3.973.2WeißSchwarz

3.25 €

10 11 Arbeitstage -3.23WeißSchwarz

2.49 €

10 11 Arbeitstage -43SchwarzSchwarz

2.75 €

10 11 Arbeitstage -63SchwarzSchwarz

2.75 €

10 17 Arbeitstage -63HellgrauHellgrau

2.75 €

10 11 Arbeitstage -6.354.76WeißSchwarz

2.66 €

10 11 Arbeitstage -3.24.76WeißSchwarz

2.66 €

10 11 Arbeitstage -3.974.76WeißSchwarz

2.93 €

10 11 Arbeitstage -1.83SchwarzSchwarz

2.72 €

10 11 Arbeitstage -3.24WeißSchwarz

5.29 €

3.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1034SchwarzSchwarz

2.85 €

1.65 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

-34HellgrauHellgrau

2.52 €

1.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-64SchwarzSchwarz

2.94 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.84SchwarzSchwarz

4.88 €

3.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-1.84HellgrauHellgrau

2.75 €

10 11 Arbeitstage -6.353.97WeißSchwarz

2.72 €

10 11 Arbeitstage -3.23.97WeißSchwarz

2.99 €

10 12 Arbeitstage -6.356WeißSchwarz

2.82 €

10 12 Arbeitstage -3.26WeißSchwarz

5.07 €

3.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1036SchwarzSchwarz

2.82 €

10 11 Arbeitstage -36HellgrauHellgrau

5.07 €

3.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1046SchwarzSchwarz

2.82 €

10 11 Arbeitstage -46HellgrauHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Luft
Anwendung Standard/Mini Buchsen, Reduzierstücke Reduzierstück Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support