Rohrfitting für Rohrleitungen / POC-M / Innensechskant

Rohrfitting für Rohrleitungen / POC-M / Innensechskant
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1.8 - 32 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft



Die Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 1.8 oder 32 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POC1/4-M5M
POC1/4-M6M
POC1/8-M3M
POC1/8-M5M
POC1/8-M6M
POC3-M3M
POC3-M3MW
POC3-M5M
POC3-M5MW
POC3-M6M
POC3-M6MW
POC4-01M
POC4-01MW
POC4-M3M
POC4-M3MW
POC4-M5M
POC4-M5MW
POC4-M6M
POC4-M6MW
POC5/32-01M
POC5/32-M3M
POC5/32-M5M
POC5/32-M6M
POC6-01M
POC6-01MW
POC6-M5M
POC6-M5MW
POC6-M6M
POC6-M6MW
POC180-M3M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1 Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

2.41 €

10 12 Arbeitstage -6.35MM5×0,8WeißSchwarz

2.51 €

10 11 Arbeitstage -6.35MM6×1WeißSchwarz

3.44 €

10 12 Arbeitstage -3.2MM3 x 0,5WeißSchwarz

2.41 €

10 12 Arbeitstage -3.2MM5×0,8WeißSchwarz

2.60 €

10 11 Arbeitstage -3.2MM6×1WeißSchwarz

5.57 €

3.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103MM3 x 0,5SchwarzSchwarz

3.44 €

10 11 Arbeitstage -3MM3 x 0,5HellgrauHellgrau

2.18 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 103MM5×0,8SchwarzSchwarz

2.41 €

10 11 Arbeitstage -3MM5×0,8HellgrauHellgrau

2.32 €

10 11 Arbeitstage -3MM6×1SchwarzSchwarz

2.52 €

10 11 Arbeitstage -3MM6×1HellgrauHellgrau

4.60 €

2.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104R1/8SchwarzSchwarz

2.47 €

10 11 Arbeitstage -4R1/8HellgrauHellgrau

3.14 €

10 5 Arbeitstage 104MM3 x 0,5SchwarzSchwarz

5.18 €

3.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4MM3 x 0,5HellgrauHellgrau

2.19 €

10 5 Arbeitstage 104MM5×0,8SchwarzSchwarz

2.25 €

1.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4MM5×0,8HellgrauHellgrau

2.30 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 104MM6×1SchwarzSchwarz

2.52 €

10 11 Arbeitstage -4MM6×1HellgrauHellgrau

2.05 €

10 11 Arbeitstage -3.97R1/8WeißSchwarz

3.30 €

10 11 Arbeitstage -3.97MM3 x 0,5WeißSchwarz

2.49 €

10 11 Arbeitstage -3.97MM5×0,8WeißSchwarz

2.32 €

10 11 Arbeitstage -3.97MM6×1WeißSchwarz

4.91 €

3.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106R1/8SchwarzSchwarz

2.66 €

10 11 Arbeitstage -6R1/8HellgrauHellgrau

2.23 €

10 5 Arbeitstage 106MM5×0,8SchwarzSchwarz

2.68 €

10 12 Arbeitstage -6MM5×0,8HellgrauHellgrau

2.40 €

10 5 Arbeitstage 106MM6×1SchwarzSchwarz

2.77 €

10 11 Arbeitstage -6MM6×1HellgrauHellgrau

3.30 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.8MM3 x 0,5SchwarzSchwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Anwendung Standard/Mini Schraubmontage, Richtung Mit Innensechskant und gerade Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support