Rohrfitting für Rohrleitungen / POL-M / Innensechskant / Winkelverbinder / Innensechskantschraube

Rohrfitting für Rohrleitungen / POL-M / Innensechskant / Winkelverbinder / Innensechskantschraube
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 34 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 3 oder 34 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POL1/8-M5M
POL3-M5M
POL4-M5M
POL4-M5MW
POL5/32-M5M
POL6-M5M
POL6-M5MW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Erscheinungsbild Farbe

4.06 €

10 11 Arbeitstage -3.2Standardspezifikationen

4.42 €

10 12 Arbeitstage -3Standardspezifikationen

4.56 €

3.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104Standardspezifikationen

4.11 €

10 11 Arbeitstage -4Spezifikation Hellgrau

4.06 €

10 11 Arbeitstage -3.97Standardspezifikationen

5.64 €

4.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Standardspezifikationen

4.26 €

10 11 Arbeitstage -6Spezifikation Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Anwendung Standard/Mini Schraubmontage, Richtung Kniestück Betriebstemperatur(°C) 0::60
Arten von Anschlussschraube 1 M Gewinde-Nenndurchmesser 1 M5×0,8 Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support