Rohrfitting für Rohrleitungen / PF-M

Rohrfitting für Rohrleitungen / PF-M

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft



Die Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: M oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PF01-M3M
PFM5-M3M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Schraube Gewinde-Nenn-Ø

0.68 €

10 10 Arbeitstage R1/8

0.64 €

10 12 Arbeitstage MM5×0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Schraubanschluss Verbindungsform Gewinde <=> Gewinde Buchse Werkstoff Messing
Schraubenarten, Seite mit kleinem Durchmesser M Gewinde-Nenndurchmesser, Seite mit kleinem Durchmesser M3 x 0,5 Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen
Umgebungstemperatur(°C) 0-60 Zulässige Flüssigkeiten Luft Erscheinungsbild Farbe Standardspezifikationen

Technischer Support