Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 28 mm, / , [fluide Medien] Luft
Die Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 3 oder 28 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PWJ4-1/8M |
PWJ4-3M |
PWJ5/32-1/8M |
PWJ6-1/8M |
PWJ6-3M |
PWJ6-4M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | 4 | ||
3.97 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | 3 | 4 | ||
3.77 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | 3.97 | ||
4.96 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | 6 | ||
4.96 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | 6 | ||
4.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Erscheinungsbild Farbe | Standardspezifikationen |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften