Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 31 mm | 1.8 - 27 mm, / , [fluide Medien] Luft
NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings für Rohrleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 3 bis 31 mm oder 1.8 bis 27 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PG1/4-1/8M |
PG1/4-5/32M |
PG3-180M |
PG4-1/8M |
PG4-3M |
PG4-3MW |
PG4-180M |
PG4-180MW |
PG6-1/8M |
PG6-3M |
PG6-4M |
PG6-4MW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Farbe Auslösering | Farbe des Kunststoffgehäuses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.64 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | 6.35 | 3.2 | Schwarz | Schwarz | ||
3.22 € | 10 | 17 Arbeitstage | - | 6.35 | 3.97 | Schwarz | Schwarz | ||
2.75 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1.8 | Schwarz | Schwarz | ||
3.40 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 4 | 3.2 | Schwarz | Schwarz | |
3.03 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 3 | Schwarz | Schwarz | ||
3.17 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | 3 | Hellgrau | Hellgrau | ||
3.03 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | 4 | 1.8 | Schwarz | Schwarz | ||
3.03 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | 1.8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
3.35 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | 6 | 3.2 | Schwarz | Schwarz | ||
3.09 € 1.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 3 | Schwarz | Schwarz | |
3.73 € 1.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 4 | Schwarz | Schwarz | ||
3.35 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | 4 | Hellgrau | Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Verschraubung, ungleicher Ø | Verbinder, gerade, unterschiedlicher Durchmesser | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Farbe Auslösering
Farbe des Kunststoffgehäuses
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften