Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PEG1/4-5/32M |
PEG1/8-5/32M |
PEG3-4M |
PEG3-180M |
PEG4-1/8M |
PEG4-1/8MW |
PEG4-3M |
PEG4-3MW |
PEG4-6M |
PEG5/32-1/4M |
PEG6-4M |
PEG6-4MW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 10 | 17 Arbeitstage | - | 6.35 | 3.97 | Standardspezifikationen | ||
3.67 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | 3.2 | Standardspezifikationen | ||
3.67 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | 4 | 3 | Standardspezifikationen | ||
3.58 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 1.8 | 3 | Standardspezifikationen | ||
3.89 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | 3.2 | Standardspezifikationen | ||
3.89 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | 3.2 | Spezifikation Hellgrau | ||
3.53 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 3 | Standardspezifikationen | |
3.89 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | 3 | Spezifikation Hellgrau | ||
3.98 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | 6 | 4 | Standardspezifikationen | ||
3.98 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | 3.97 | Standardspezifikationen | ||
3.61 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 4 | Standardspezifikationen | |
4.33 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | 4 | Spezifikation Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Verschraubung, ungleicher Ø | Verbinder, T-Stücke, unterschiedlicher Durchmesser | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften