Rohrfitting für Rohrleitungen / PW-M / Y-Verbinder / ungleiche Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PW1/4-1/8M
PW1/4-5/32M
PW1/8-3M
PW4-1/8M
PW4-3M
PW4-3MW
PW6-1/8M
PW6-3M
PW6-4M
PW6-4MW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Erscheinungsbild Farbe

4.50 €

10 11 Arbeitstage -6.353.2Standardspezifikationen

4.53 €

10 17 Arbeitstage -6.353.97Standardspezifikationen

3.97 €

10 11 Arbeitstage -3.23Standardspezifikationen

4.05 €

10 11 Arbeitstage -43.2Standardspezifikationen

4.24 €

1 5 Arbeitstage 1043Standardspezifikationen

3.97 €

10 11 Arbeitstage -43Spezifikation Hellgrau

4.78 €

10 11 Arbeitstage -63.2Standardspezifikationen

5.10 €

1 5 Arbeitstage 1063Standardspezifikationen

4.82 €

1 5 Arbeitstage 1064Standardspezifikationen

4.78 €

10 11 Arbeitstage -64Spezifikation Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, ungleicher Ø Y-Verbinder, unterschiedlicher Durchmesser Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support