Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 42 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft
NIHON PISCO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 42 mm. M oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RHC1/4-01 |
RHC1/4-02 |
RHC3/8-03 |
RHC3/8-04 |
RHC4-01 |
RHC4-M5 |
RHC4-M6 |
RHC5/16-01 |
RHC5/16-02 |
RHC6-01 |
RHC6-02 |
RHC8-01 |
RHC8-02 |
RHC10-03 |
RHC10-04 |
RHC12-03 |
RHC12-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 6.35 | R | 1/8 | ||
67.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 6.35 | R | 1/4 | ||
96.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 9.53 | R | 3/8 | ||
96.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 9.53 | R | 1/2 | ||
65.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | R | 1/8 | |
65.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M | M5×0,8 | |
67.10 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 4 | M | M6×1 | |
76.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 7.94 | R | 1/8 | ||
76.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 7.94 | R | 1/4 | ||
65.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R | 1/8 | ||
67.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R | 1/4 | |
76.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | R | 1/8 | |
76.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | R | 1/4 | |
96.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 10 | R | 3/8 | ||
96.67 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/2 | |
96.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 12 | R | 3/8 | |
96.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Für oszillierende Teile, rotierende Teile | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Standard/Mini | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften