Pneumatik Steckverbinder / RL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / RL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 38 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Push-In-Steckverbindern von NIHON PISCO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft als fluides Medium. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 38 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RL1/4-01
RL1/4-02
RL3/8-03
RL3/8-04
RL4-01
RL4-M5
RL4-M6
RL5/16-01
RL5/16-02
RL5/16-03
RL6-01
RL6-02
RL6-M5
RL6-M6
RL8-01
RL8-02
RL8-03
RL10-01
RL10-02
RL10-03
RL10-04
RL12-02
RL12-03
RL12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

16.18 €

1 10 Arbeitstage -6.35R1/8

16.48 €

1 10 Arbeitstage -6.35R1/4

33.01 €

1 10 Arbeitstage -9.53R3/8

34.05 €

1 10 Arbeitstage -9.53R1/2

14.01 €

8.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104R1/8

15.69 €

8.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104MM5×0,8

15.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -4MM6×1

20.88 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -7.94R1/8

20.87 €

1 10 Arbeitstage -7.94R1/4

20.93 €

1 10 Arbeitstage -7.94R3/8

14.89 €

9.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106R1/8

14.91 €

8.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106R1/4

14.89 €

9.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106MM5×0,8

16.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -6MM6×1

19.22 €

10.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108R1/8

20.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108R1/4

20.33 €

11.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108R3/8

32.99 €

1 5 Arbeitstage -10R1/8

30.18 €

16.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010R1/4

30.41 €

16.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010R3/8

31.36 €

16.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-10R1/2

33.07 €

18.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012R1/4

35.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -12R3/8

36.90 €

1 5 Arbeitstage -12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Für oszillierende Teile, rotierende Teile Zulässige Flüssigkeit Luft
Anwendung Standard/Mini Für Schwenkteil, Drehteil Drehbares Kniestück Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support