Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft
Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 3 oder 12 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PL3-M5MEG |
PL4-02EG |
PL4-M6EG |
PL6-01EG |
PL6-02EG |
PL6-03EG |
PL6-M5EG |
PL6-M6EG |
PL8-01EG |
PL8-02EG |
PL8-03EG |
PL10-02EG |
PL10-03EG |
PL12-03EG |
PL12-04EG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | M | M5×0,8 | ||
5.26 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/4 | ||
4.81 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | M | M6×1 | ||
3.59 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/8 | ||
3.95 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R | 1/4 | ||
7.03 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 3/8 | ||
4.26 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | 6 | M | M5×0,8 | ||
5.23 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | M | M6×1 | ||
5.66 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/8 | ||
6.26 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/4 | ||
7.38 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 3/8 | ||
8.14 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/4 | ||
9.12 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 10 | R | 3/8 | ||
7.38 € | 10 | 16 Arbeitstage | - | 12 | R | 3/8 | ||
12.62 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Kunststoff mit Ableitwirkung für statische Elektrizität | Anwendung | Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften | Schraubmontage, Richtung | Kniestück |
Kniestücke | Kniestücke, Außengewinde | Betriebstemperatur(°C) | 0::40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften