Rohrfitting / PB-EG / antistatisch / T-Verbinder / antistatisch

Rohrfitting / PB-EG / antistatisch / T-Verbinder / antistatisch

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft



Die Rohr-Fittings von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft als fluides Medium. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 3 oder 12 mm auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PB3-M5MEG
PB4-01EG
PB4-02EG
PB4-M5EG
PB4-M6EG
PB6-01EG
PB6-02EG
PB6-03EG
PB6-M5EG
PB6-M6EG
PB8-01EG
PB8-02EG
PB8-03EG
PB10-02EG
PB10-03EG
PB12-03EG
PB12-04EG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

5.31 €

20 11 Arbeitstage 3MM5×0,8

5.79 €

10 11 Arbeitstage 4RR1/8

6.69 €

10 11 Arbeitstage 4RR1/4

6.07 €

10 11 Arbeitstage 4MM5×0,8

6.30 €

10 11 Arbeitstage 4RM6×1

6.41 €

10 11 Arbeitstage 6RR1/8

7.24 €

10 11 Arbeitstage 6RR1/4

8.82 €

10 11 Arbeitstage 6RR3/8

6.92 €

10 11 Arbeitstage 6MM5×0,8

7.13 €

10 11 Arbeitstage 6MM6×1

5.94 €

10 11 Arbeitstage 8RR1/8

6.30 €

10 11 Arbeitstage 8RR1/4

6.80 €

10 11 Arbeitstage 8RR3/8

7.80 €

10 11 Arbeitstage 10RR1/4

8.26 €

10 11 Arbeitstage 10RR3/8

9.45 €

10 11 Arbeitstage 12RR3/8

9.96 €

10 11 Arbeitstage 12RR1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Kunststoff mit Ableitwirkung für statische Elektrizität Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften Schraubmontage, Zweig T-Stück
Betriebstemperatur(°C) 0::40

Technischer Support