Pneumatik Steckverbinder / PL-V-0 / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / PL-V-0 / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 4 oder 12 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PL4-01V-0
PL4-02V-0
PL4-M5V-0
PL4-M6V-0
PL6-01V-0
PL6-02V-0
PL6-03V-0
PL8-01V-0
PL10-01V-0
PL10-02V-0
PL10-03V-0
PL10-04V-0
PL12-02V-0
PL12-03V-0
PL12-04V-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

4.23 €

10 11 Arbeitstage 4R1/8

5.23 €

10 11 Arbeitstage 4R1/4

4.68 €

10 11 Arbeitstage 4MM5×0,8

4.87 €

10 11 Arbeitstage 4MM6×1

3.61 €

10 5 Arbeitstage 6R1/8

3.95 €

10 5 Arbeitstage 6R1/4

7.03 €

10 11 Arbeitstage 6R3/8

4.23 €

10 5 Arbeitstage 8R1/8

5.54 €

10 10 Arbeitstage 10R1/8

5.56 €

10 5 Arbeitstage 10R1/4

5.71 €

1 5 Arbeitstage 10R3/8

11.38 €

10 11 Arbeitstage 10R1/2

10.35 €

10 11 Arbeitstage 12R1/4

10.63 €

10 11 Arbeitstage 12R3/8

12.37 €

10 11 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) Anwendung Spritzerbeständig Schraubmontage, Richtung Kniestück
Kniestücke Kniestücke, Außengewinde Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support