Pneumatik Steckverbinder / PU-V-0 / Push-In Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PU4V-0
PU6V-0
PU8V-0
PU12V-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

4.56 €

10 11 Arbeitstage 44

4.23 €

1 5 Arbeitstage 66

4.58 €

10 5 Arbeitstage 88

7.84 €

10 11 Arbeitstage 1212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) Anwendung Spritzerbeständig Verschraubung, gleicher Ø Gerader Verbinder
Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support