Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 8 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
NIHON PISCO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 8 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Anwendung | Spritzerbeständig | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, T-Stücke |
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften