Pneumatik Steckverbinder / KL / Messing / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KL / Messing / Winkelverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputtering resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KL4-01-1
KL4-01-1-F
KL4-02-1
KL4-02-1-F
KL4-M5-1
KL4-M5-1-F
KL6-01-1
KL6-01-1-F
KL6-02-1
KL6-02-1-F
KL6-03-1
KL6-03-1-F
KL6-M5-1
KL6-M5-1-F
KL8-01-1
KL8-01-1-F
KL8-02-1
KL8-02-1-F
KL8-03-1
KL8-03-1-F
KL10-01-1
KL10-01-1-F
KL10-02-1
KL10-02-1-F
KL10-03-1
KL10-03-1-F
KL10-04-1
KL10-04-1-F
KL12-02-1
KL12-02-1-F
KL12-03-1
KL12-03-1-F
KL12-04-1
KL12-04-1-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

6.60 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage [H-NBR] HNBR0~1004R1/8

5.85 €

10 12 Arbeitstage [Fluorkautschuk] FKM0~1204R1/8

7.75 €

10 12 Arbeitstage [H-NBR] HNBR0~1004R1/4

6.26 €

10 12 Arbeitstage [Fluorkautschuk] FKM0~1204R1/4

6.13 €

10 8 Arbeitstage [H-NBR] HNBR0~1004MM5×0,8

6.58 €

10 12 Arbeitstage [Fluorkautschuk] FKM0~1204MM5×0,8

7.36 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage [H-NBR] HNBR0~1006R1/8

7.54 €

4.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Fluorkautschuk] FKM0~1206R1/8

8.51 €

10 5 Arbeitstage [H-NBR] HNBR0~1006R1/4

9.09 €

10 15 Arbeitstage [Fluorkautschuk] FKM0~1206R1/4

10.08 €

10 12 Arbeitstage [H-NBR] HNBR0~1006R3/8

7.25 €

10 12 Arbeitstage [Fluorkautschuk] FKM0~1206R3/8

8.06 €

10 12 Arbeitstage [H-NBR] HNBR0~1006MM5×0,8

6.97 €

10 15 Arbeitstage [Fluorkautschuk] FKM0~1206MM5×0,8

8.79 €

10 5 Arbeitstage [H-NBR] HNBR0~1008R1/8

9.09 €

5.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Fluorkautschuk] FKM0~1208R1/8

9.29 €

10 5 Arbeitstage [H-NBR] HNBR0~1008R1/4

6.79 €

6.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Fluorkautschuk] FKM0~1208R1/4

11.20 €

10 12 Arbeitstage [H-NBR] HNBR0~1008R3/8

8.40 €

10 12 Arbeitstage [Fluorkautschuk] FKM0~1208R3/8

12.42 €

10 5 Arbeitstage [H-NBR] HNBR0~10010R1/8

10.22 €

10 15 Arbeitstage [Fluorkautschuk] FKM0~12010R1/8

12.44 €

3.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[H-NBR] HNBR0~10010R1/4

14.72 €

10 5 Arbeitstage [Fluorkautschuk] FKM0~12010R1/4

13.16 €

3.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[H-NBR] HNBR0~10010R3/8

14.62 €

4.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Fluorkautschuk] FKM0~12010R3/8

16.23 €

10 12 Arbeitstage [H-NBR] HNBR0~10010R1/2

11.28 €

10 12 Arbeitstage [Fluorkautschuk] FKM0~12010R1/2

9.31 €

5.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[H-NBR] HNBR0~10012R1/4

12.61 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage [Fluorkautschuk] FKM0~12012R1/4

16.98 €

5.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[H-NBR] HNBR0~10012R3/8

19.32 €

5.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Fluorkautschuk] FKM0~12012R3/8

19.79 €

10 12 Arbeitstage [H-NBR] HNBR0~10012R1/2

13.65 €

10 12 Arbeitstage [Fluorkautschuk] FKM0~12012R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig Schraubmontage, Richtung Kniestück
Kniestücke Kniestücke, Außengewinde

Technischer Support