Pneumatik Steckverbinder / KC-□-□□ / Messing / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KC-□-□□ / Messing / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: M oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC4-02
KC4-02-F
KC4-M5
KC4-M5-F
KC6-01
KC6-01-F
KC6-03-F
KC6-M5
KC6-M5-F
KC8-01
KC8-03
KC8-03-F
KC10-01
KC10-02
KC10-03-F
KC10-04
KC10-04-F
KC12-02-F
KC12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

3.35 €

10 5 Arbeitstage 10[H-NBR] HNBR0~1004R1/4

4.00 €

10 12 Arbeitstage -[Fluorkautschuk] FKM0~1204R1/4

4.56 €

10 12 Arbeitstage -[H-NBR] HNBR0~1004MM5×0,8

4.14 €

10 12 Arbeitstage -[Fluorkautschuk] FKM0~1204MM5×0,8

4.89 €

1.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[H-NBR] HNBR0~1006R1/8

4.06 €

10 5 Arbeitstage 10[Fluorkautschuk] FKM0~1206R1/8

4.75 €

10 12 Arbeitstage -[Fluorkautschuk] FKM0~1206R3/8

5.38 €

10 12 Arbeitstage -[H-NBR] HNBR0~1006MM5×0,8

4.73 €

10 12 Arbeitstage -[Fluorkautschuk] FKM0~1206MM5×0,8

5.25 €

2.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[H-NBR] HNBR0~1008R1/8

5.62 €

2.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[H-NBR] HNBR0~1008R3/8

5.28 €

10 12 Arbeitstage -[Fluorkautschuk] FKM0~1208R3/8

5.90 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[H-NBR] HNBR0~10010R1/8

5.99 €

2.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[H-NBR] HNBR0~10010R1/4

6.38 €

10 5 Arbeitstage 10[Fluorkautschuk] FKM0~12010R3/8

5.88 €

1 5 Arbeitstage -[H-NBR] HNBR0~10010R1/2

6.99 €

10 12 Arbeitstage -[Fluorkautschuk] FKM0~12010R1/2

8.15 €

10 12 Arbeitstage -[Fluorkautschuk] FKM0~12012R1/4

6.57 €

10 5 Arbeitstage -[H-NBR] HNBR0~10012R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig Schraubmontage, Richtung Gerade

Technischer Support