Pneumatik Steckverbinder / KE / Messing / T-Verbinder / Push-In Anschluss / dreifach

Pneumatik Steckverbinder / KE / Messing / T-Verbinder / Push-In Anschluss / dreifach
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KE4
KE4-F
KE6
KE6-F
KE8
KE8-F
KE10
KE10-F
KE12-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

9.38 €

10 12 Arbeitstage 0~10044

10.38 €

10 12 Arbeitstage 0~12044

10.75 €

10 5 Arbeitstage 0~10066

12.06 €

10 12 Arbeitstage 0~12066

10.48 €

6.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0~10088

13.90 €

10 12 Arbeitstage 0~12088

18.27 €

10 12 Arbeitstage 0~1001010

18.27 €

10 12 Arbeitstage 0~1201010

24.48 €

10 12 Arbeitstage 0~1201212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, T-Stücke

Technischer Support