Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KY4-1 |
KY4-1-F |
KY6-1 |
KY6-1-F |
KY8-1 |
KY8-1-F |
KY10-1 |
KY10-1-F |
KY12-1 |
KY12-1-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Rohraußen-Ø D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 4 | 4 | ||
13.49 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 4 | 4 | ||
16.68 € | 10 | 14 Arbeitstage | 0~100 | 6 | 6 | ||
14.24 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 6 | 6 | ||
20.34 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 8 | 8 | ||
17.48 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 8 | 8 | ||
27.25 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 10 | 10 | ||
21.76 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 10 | 10 | ||
22.98 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 12 | 12 | ||
28.24 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 12 | 12 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig | Verschraubung, gleicher Ø | Y-Stück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften