Pneumatik Steckverbinder / KH / Messing / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KH / Messing / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KH4-01-1
KH4-01-1-F
KH4-M5-1
KH4-M5-1-F
KH6-01-1
KH6-01-1-F
KH6-02-1-F
KH6-03-1
KH6-03-1-F
KH6-M5-1
KH6-M5-1-F
KH8-01-1
KH8-01-1-F
KH8-02-1-F
KH8-03-1
KH8-03-1-F
KH10-02-1
KH10-02-1-F
KH10-03-1
KH10-03-1-F
KH10-04-1
KH10-04-1-F
KH12-03-1-F
KH12-04-1
KH12-04-1-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

8.61 €

10 12 Arbeitstage 0~1004R1/8

9.04 €

10 12 Arbeitstage 0~1204R1/8

9.69 €

10 12 Arbeitstage 0~1004MM5×0,8

10.80 €

10 12 Arbeitstage 0~1204MM5×0,8

11.17 €

10 5 Arbeitstage 0~1006R1/8

9.76 €

10 12 Arbeitstage 0~1206R1/8

10.96 €

10 12 Arbeitstage 0~1206R1/4

12.62 €

10 12 Arbeitstage 0~1006R3/8

13.73 €

10 12 Arbeitstage 0~1206R3/8

12.68 €

10 12 Arbeitstage 0~1006MM5×0,8

12.11 €

10 12 Arbeitstage 0~1206MM5×0,8

12.70 €

10 5 Arbeitstage 0~1008R1/8

11.66 €

10 12 Arbeitstage 0~1208R1/8

13.34 €

10 12 Arbeitstage 0~1208R1/4

12.62 €

10 12 Arbeitstage 0~1008R3/8

13.94 €

10 12 Arbeitstage 0~1208R3/8

15.94 €

10 5 Arbeitstage 0~10010R1/4

14.61 €

10 12 Arbeitstage 0~12010R1/4

19.08 €

10 12 Arbeitstage 0~10010R3/8

14.30 €

10 12 Arbeitstage 0~12010R3/8

16.34 €

10 12 Arbeitstage 0~10010R1/2

18.21 €

10 12 Arbeitstage 0~12010R1/2

19.76 €

10 12 Arbeitstage 0~12012R3/8

18.57 €

10 12 Arbeitstage 0~10012R1/2

21.20 €

10 12 Arbeitstage 0~12012R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig Schraubmontage, Richtung Kniestück
Kniestücke Universal-Kniestücke

Technischer Support