Pneumatik Steckverbinder / KOC / Messing / Innensechskant / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KOC / Messing / Innensechskant / Geradverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Rohr-Fittings von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 4 oder 12 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KOC4-01
KOC4-01-F
KOC4-02
KOC4-02-F
KOC4-M5
KOC4-M5-F
KOC6-01
KOC6-01-F
KOC6-02
KOC6-02-F
KOC6-03-F
KOC6-M5
KOC6-M5-F
KOC8-01
KOC8-01-F
KOC8-02
KOC8-02-F
KOC8-03
KOC8-03-F
KOC10-01
KOC10-01-F
KOC10-02
KOC10-02-F
KOC10-03
KOC10-03-F
KOC10-04
KOC10-04-F
KOC12-02-F
KOC12-03
KOC12-03-F
KOC12-04
KOC12-04-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

3.38 €

10 5 Arbeitstage -0~1004R1/8

3.70 €

10 12 Arbeitstage -0~1204R1/8

3.66 €

1 5 Arbeitstage -0~1004R1/4

3.98 €

10 12 Arbeitstage -0~1204R1/4

3.81 €

10 12 Arbeitstage -0~1004MM5×0,8

4.25 €

10 12 Arbeitstage -0~1204MM5×0,8

3.61 €

2.53 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

-0~1006R1/8

4.37 €

10 5 Arbeitstage -0~1206R1/8

4.06 €

10 5 Arbeitstage -0~1006R1/4

4.51 €

10 12 Arbeitstage -0~1206R1/4

4.81 €

10 12 Arbeitstage -0~1206R3/8

4.28 €

10 12 Arbeitstage -0~1006MM5×0,8

4.82 €

10 12 Arbeitstage -0~1206MM5×0,8

4.31 €

10 5 Arbeitstage 100~1008R1/8

4.96 €

10 12 Arbeitstage -0~1208R1/8

4.30 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage -0~1008R1/4

4.96 €

10 12 Arbeitstage -0~1208R1/4

4.72 €

1 5 Arbeitstage -0~1008R3/8

5.34 €

10 14 Arbeitstage -0~1208R3/8

5.01 €

10 5 Arbeitstage -0~10010R1/8

6.19 €

10 12 Arbeitstage -0~12010R1/8

4.78 €

3.35 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

100~10010R1/4

6.29 €

10 12 Arbeitstage -0~12010R1/4

4.85 €

3.40 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

-0~10010R3/8

6.43 €

10 12 Arbeitstage -0~12010R3/8

5.91 €

1 5 Arbeitstage -0~10010R1/2

7.00 €

10 12 Arbeitstage -0~12010R1/2

8.22 €

10 12 Arbeitstage -0~12012R1/4

6.33 €

1 5 Arbeitstage -0~10012R3/8

8.26 €

10 12 Arbeitstage -0~12012R3/8

6.63 €

1 5 Arbeitstage -0~10012R1/2

8.61 €

10 12 Arbeitstage -0~12012R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig

Technischer Support