Pneumatik Steckverbinder / KM / Messing / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KM / Messing / Schottverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis bis 30/11/2024

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Rohr-Fittings von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KM4
KM4-F
KM6
KM6-F
KM8
KM8-F
KM10
KM10-F
KM12
KM12-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

8.70 €

10 12 Arbeitstage 0~10044

7.72 €

10 12 Arbeitstage 0~12044

10.26 €

10 12 Arbeitstage 0~10066

8.29 €

5.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0~12066

9.20 €

10 12 Arbeitstage 0~10088

10.52 €

10 12 Arbeitstage 0~12088

11.74 €

8.22 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

0~1001010

14.77 €

10 12 Arbeitstage 0~1201010

17.62 €

10 12 Arbeitstage 0~1001212

21.32 €

10 12 Arbeitstage 0~1201212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig Verschraubung, gleicher Ø Abtrennungsverbinder

Technischer Support