Pneumatik Steckverbinder / SSL / Edelstahl A4 / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSL4-M5
SSL6-02
SSL6-02-TP
SSL6-M5
SSL8-01
SSL8-02-TP
SSL10-02
SSL10-03
SSL12-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1 Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil

21.17 €

10.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4MM5×0,8Standardspezifikationen

23.26 €

11.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6R1/4Standardspezifikationen

23.07 €

12.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6R1/4Spezifikation Schutzfolie

23.96 €

11.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6MM5×0,8Standardspezifikationen

27.07 €

12.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8R1/8Standardspezifikationen

26.92 €

1 5 Arbeitstage 8R1/4Spezifikation Schutzfolie

35.24 €

16.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R1/4Standardspezifikationen

35.77 €

18.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R3/8Standardspezifikationen

46.25 €

24.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12R3/8Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Anwendung Für aggressive / ätzende Medien / Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Steuerung der Gussformtemperatur / Wärmebeständig / Kältebeständigkeit Werkstoff Gewinde Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Schraubmontage, Richtung Kniestück Kniestücke Kniestücke, Außengewinde Betriebstemperatur(°C) -15::120
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen Schmiermittelspezifikationen Keine Ölspezifikation

Technischer Support