Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser
Die Rohr-Fittings von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser genutzt werden. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSC4-01 |
SSC4-M5 |
SSC6-01 |
SSC6-02 |
SSC6-02-TP |
SSC6-M5 |
SSC8-01 |
SSC8-01-TP |
SSC8-02-TP |
SSC10-02 |
SSC10-02-TP |
SSC10-03 |
SSC10-03-TP |
SSC12-04 |
SSC16-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | |
13.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | |
13.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | |
15.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | |
14.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | R | 1/4 | Spezifikation Schutzfolie | ||
14.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | |
17.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | |
16.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | R | 1/8 | Spezifikation Schutzfolie | ||
16.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | Spezifikation Schutzfolie | |
20.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | |
21.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | R | 1/4 | Spezifikation Schutzfolie | |
21.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | R | 3/8 | Standardspezifikationen | |
21.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | R | 3/8 | Spezifikation Schutzfolie | ||
27.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | R | 1/2 | Standardspezifikationen | ||
35.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | R | 1/2 | Standardspezifikationen |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Anwendung | Für aggressive / ätzende Medien / Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Steuerung der Gussformtemperatur / Wärmebeständig / Kältebeständigkeit | Werkstoff Gewinde | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) |
Schraubmontage, Richtung | Gerade | Betriebstemperatur(°C) | -15::120 | Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Schmiermittelspezifikationen | Keine Ölspezifikation |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften