Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser
Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSOC6-M5
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Anwendung | Für aggressive / ätzende Medien / Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Steuerung der Gussformtemperatur / Wärmebeständig / Kältebeständigkeit | Werkstoff Gewinde | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) |
Betriebstemperatur(°C) | -15::120 | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 6 | Arten von Anschlussschraube 1 | M |
Gewinde-Nenndurchmesser 1 | M5×0,8 | Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Schmiermittelspezifikationen | Keine Ölspezifikation |
Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften