Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser
Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/8 | ||
45.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/4 | ||
42.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M5×0,8 | ||
42.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M6×1 | ||
46.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | ||
48.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | ||
50.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 3/8 | ||
46.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | M | M5×0,8 | ||
46.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | M | M6×1 | ||
50.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 1/8 | ||
50.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | ||
52.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 3/8 | ||
68.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/8 | ||
68.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | ||
68.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | ||
70.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/2 | ||
74.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 1/4 | ||
74.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 3/8 | ||
74.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 1/2 | ||
88.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | R | 3/8 | ||
88.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien | Schraubmontage, Zweig | T-Stück | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften