Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser
Die Rohr-Fittings von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 4 oder 12 mm. M oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Verschraubung, gleicher Ø | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 4 | R | 1/8 | ||
45.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 4 | R | 1/4 | ||
42.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 4 | M | M5×0,8 | ||
42.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 4 | M | M6×1 | ||
46.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 6 | R | 1/8 | ||
48.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 6 | R | 1/4 | ||
50.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 6 | R | 3/8 | ||
46.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 6 | M | M5×0,8 | ||
46.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 6 | M | M6×1 | ||
50.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 8 | R | 1/8 | ||
50.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 8 | R | 1/4 | ||
52.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 8 | R | 3/8 | ||
68.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 10 | R | 1/8 | ||
68.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 10 | R | 1/4 | ||
68.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 10 | R | 3/8 | ||
70.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 10 | R | 1/2 | ||
74.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 12 | R | 1/4 | ||
74.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | - | 12 | R | 3/8 | ||
74.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | - | Dreibein-Verbindung | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch | Anwendung | Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigung, Ausführung
Schraubmontage, Zweig
Verschraubung, gleicher Ø
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften