Pneumatik Steckverbinder / PU-SUS / Edelstahl A2 / Anschlussstück / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / PU-SUS / Edelstahl A2 / Anschlussstück / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PU4SUS
PU6SUS
PU8SUS
PU10SUS
PU12SUS
PU16SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

35.23 €

1 11 Arbeitstage 44

37.74 €

1 5 Arbeitstage 66

40.26 €

1 12 Arbeitstage 88

50.98 €

1 12 Arbeitstage 1010

60.12 €

1 11 Arbeitstage 1212

71.71 €

1 11 Arbeitstage 1616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Anwendung Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien Verschraubung, gleicher Ø Gerader Verbinder Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support