Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser
Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser als fluides Medium. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 4 oder 16 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PY4SUS |
PY6SUS |
PY8SUS |
PY10SUS |
PY12SUS |
PY16SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Rohraußen-Ø D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | 4 | ||
45.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 6 | ||
60.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 8 | ||
66.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
73.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 12 | ||
87.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 16 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien | Verschraubung, gleicher Ø | Y-Stück | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften