Pneumatik Steckverbinder / PKG-SUS / Edelstahl A2 / T-Verbinder / ungleicher Durchmesser / Push-In Anschluss / ungleicher Durchmesser

Pneumatik Steckverbinder / PKG-SUS / Edelstahl A2 / T-Verbinder / ungleicher Durchmesser / Push-In Anschluss / ungleicher Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm | 4 - 8 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser



NIHON PISCO stellt Pneumatik Mehrfachverteiler 3-fach her, die dazu dienen, Druckluft zu nutzen, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Mehrfachverteiler liegt im Bereich von 6 bis 10 mm oder 4 bis 8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PKG6-4SUS
PKG8-4SUS
PKG8-6SUS
PKG10-6SUS
PKG10-8SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)
Rohraußen-Ø D2
(mm)

65.52 €

1 11 Arbeitstage 6464

70.42 €

1 11 Arbeitstage 8484

78.04 €

1 11 Arbeitstage 8686

85.62 €

1 11 Arbeitstage 106106

92.78 €

1 11 Arbeitstage 108108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Anwendung Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien Verschraubung, ungleicher Ø Unterschiedlicher Durchmesser, dreifach Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support