Für Korrosionsbeständigkeit: SUS304-Fittings, Doppel-Y mit ungleichem Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PRG6-4SUS
PRG8-6SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)
Rohraußen-Ø D2
(mm)

63.34 €

1 12 Arbeitstage 6464

75.77 €

1 11 Arbeitstage 8686

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Anwendung Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien Verschraubung, ungleicher Ø Doppel-Y, unterschiedlicher Durchmesser Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support