Für Korrosionsbeständigkeit: korrosionsfeste Fittings aus SUS303-Äquivalent, Verbindungskappe

Für Korrosionsbeständigkeit: korrosionsfeste Fittings aus SUS303-Äquivalent, Verbindungskappe
No copper-based metal used. Also optimal for dealing with low-concentration ozone .

[Features]
· Perfect when additional strength is required for corrosive atmosphere applications.
· Metal body uses special stainless steel for which corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material in order to cope with low-concentration ozone.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPPF4
SPPF6
SPPF8
SPPF10
SPPF12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

5.29 €

1 11 Arbeitstage 44

6.19 €

1 11 Arbeitstage 66

7.11 €

1 11 Arbeitstage 88

8.82 €

1 11 Arbeitstage 1010

10.55 €

1 11 Arbeitstage 1212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini andere Formen Kappe Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support