Pneumatik Steckverbinder / SPVU / Edelstahl / Abzweig / Push-In Anschluss / dreifach

Pneumatik Steckverbinder / SPVU / Edelstahl / Abzweig / Push-In Anschluss / dreifach
No copper-based metal used. Also optimal for dealing with low-concentration ozone .

[Features]
· Perfect when additional strength is required for corrosive atmosphere applications.
· Metal body uses special stainless steel for which corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material in order to cope with low-concentration ozone.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPVU4
SPVU6
SPVU8
SPVU10
SPVU12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

18.49 €

1 11 Arbeitstage -44

21.18 €

1 11 Arbeitstage 1066

23.92 €

1 11 Arbeitstage -88

29.86 €

1 11 Arbeitstage -1010

36.83 €

1 11 Arbeitstage -1212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, gleicher Ø Dreibein-Verbindung Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support