Pneumatik Steckverbinder / SPAX / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / SPAX / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPAX4-01
SPAX4-02
SPAX4-M5
SPAX4-M6
SPAX6-01
SPAX6-02
SPAX6-03
SPAX6-M5
SPAX6-M6
SPAX8-01
SPAX8-02
SPAX8-03
SPAX10-01
SPAX10-02
SPAX10-03
SPAX10-04
SPAX12-02
SPAX12-03
SPAX12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

18.81 €

10.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4R1/8

22.08 €

1 11 Arbeitstage -4R1/4

19.72 €

1 11 Arbeitstage -4MM5×0,8

20.00 €

1 11 Arbeitstage -4MM6×1

21.22 €

11.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-6R1/8

24.20 €

1 11 Arbeitstage -6R1/4

27.48 €

1 11 Arbeitstage -6R3/8

22.63 €

1 11 Arbeitstage -6MM5×0,8

22.83 €

1 11 Arbeitstage -6MM6×1

26.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -8R1/8

26.42 €

1 11 Arbeitstage -8R1/4

29.61 €

1 11 Arbeitstage -8R3/8

33.10 €

1 11 Arbeitstage -10R1/8

33.80 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -10R1/4

34.17 €

1 5 Arbeitstage -10R3/8

41.52 €

1 11 Arbeitstage 1010R1/2

45.32 €

1 11 Arbeitstage -12R1/4

45.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -12R3/8

46.56 €

1 11 Arbeitstage -12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Schraubmontage, Zweig Kniestückverzweigung Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support