Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von NIHON PISCO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm. M oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPX4-01 |
SPX4-02 |
SPX4-M5 |
SPX4-M6 |
SPX6-01 |
SPX6-02 |
SPX6-03 |
SPX6-M5 |
SPX6-M6 |
SPX8-01 |
SPX8-02 |
SPX8-03 |
SPX10-01 |
SPX10-02 |
SPX10-03 |
SPX10-04 |
SPX12-02 |
SPX12-03 |
SPX12-04 |
SPX16-03 |
SPX16-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/8 | ||
22.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/4 | ||
19.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M5×0,8 | ||
20.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M6×1 | ||
22.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | ||
24.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | ||
27.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 3/8 | ||
22.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | M | M5×0,8 | ||
22.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | M | M6×1 | ||
26.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 1/8 | ||
26.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | ||
29.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 3/8 | ||
33.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/8 | ||
33.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | ||
34.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | ||
41.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/2 | ||
45.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 1/4 | ||
45.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 3/8 | ||
46.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 1/2 | ||
54.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | R | 3/8 | ||
56.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Schraubmontage, Zweig | Y-Verzweigung | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften