Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Rohr-Fittings von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPU4 |
SPU6 |
SPU8 |
SPU10 |
SPU12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Rohraußen-Ø D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | 4 | ||
14.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 6 | ||
15.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 8 | |
19.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
24.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 12 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Verschraubung, gleicher Ø | Gerader Verbinder | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften