Fitting für Formtemperierung / ASL-P / Winkelverbinder

Fitting für Formtemperierung / ASL-P / Winkelverbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Temperier-Fittings für Formkühlung von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Fittings liegt im Bereich von 6 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASL10-6P
ASL10-8P
ASL10-10P
ASL10-12P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

24.31 €

1 12 Arbeitstage 1066

26.07 €

1 12 Arbeitstage 1088

27.90 €

1 12 Arbeitstage 101010

29.82 €

1 12 Arbeitstage 101212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Steuerung der Gussformtemperatur Schraubmontage, Richtung Kniestück
Kniestücke Kniestücke, Außengewinde Betriebstemperatur(°C) 0::120

Technischer Support