Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
NIHON PISCO stellt Temperier-Fittings für Formkühlung mit eingebautem Absperrventil her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Fittings weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASC10-6P |
ASC10-8P |
ASC10-10P |
ASC10-12P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Rohraußen-Ø D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | |
19.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | ||
20.59 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | |
21.99 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Steuerung der Gussformtemperatur | Schraubmontage, Richtung | Gerade |
Betriebstemperatur(°C) | 0::120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften