Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Wasser und Luft
Die Temperier-Fittings für Formkühlung von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Wasser und Luft als fluides Medium. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASC10-01F01 |
ASC10-01F02 |
ASC10-01F03 |
ASC10-02F01 |
ASC10-02F02 |
ASC10-02F03 |
ASC10-03F01 |
ASC10-03F02 |
ASC10-03F03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø | Gewinde-Nenndurchmesser, Seite mit kleinem Durchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 1/8 | ||
24.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 1/8 | ||
24.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 1/8 | ||
24.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 1/4 | ||
25.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 1/4 | ||
25.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 1/4 | ||
26.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 3/8 | ||
26.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 3/8 | ||
27.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 3/8 |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Leitungsanschluss | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Innengewinde, gerade | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Mit Schraube | R | Schraubenarten, Seite mit kleinem Durchmesser | Rc | Umgebungstemperatur(°C) | 0-120 |
Zulässige Flüssigkeiten | Wasser, Luft |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø
Gewinde-Nenndurchmesser, Seite mit kleinem Durchmesser
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften