Fitting für Formtemperierung mit eingebautem Absperrventil / ASC / Temperaturregleranschluss

Fitting für Formtemperierung mit eingebautem Absperrventil  / ASC / Temperaturregleranschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



NIHON PISCO stellt Temperier-Fittings für Formkühlung mit eingebautem Absperrventil her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Fittings weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm auf. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASC10-1001
ASC10-1002
ASC10-1003
ASC10-1201
ASC10-1202
ASC10-1203
ASC10-601
ASC10-602
ASC10-603
ASC10-801
ASC10-802
ASC10-803
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1

25.04 €

1 12 Arbeitstage 10101/8

25.27 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10101/4

25.55 €

1 12 Arbeitstage 10103/8

26.46 €

1 12 Arbeitstage 10121/8

26.67 €

1 12 Arbeitstage 10121/4

26.97 €

1 12 Arbeitstage 10123/8

23.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1061/8

23.78 €

1 12 Arbeitstage 1061/4

24.06 €

1 12 Arbeitstage 1063/8

24.17 €

1 20 Arbeitstage 1081/8

24.39 €

1 21 Arbeitstage 1081/4

24.65 €

1 13 Arbeitstage 1083/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Steuerung der Gussformtemperatur Schraubmontage, Richtung Gerade
Betriebstemperatur(°C) 0::120 Arten von Anschlussschraube 1 R

Technischer Support