Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Temperier-Fittings für Formkühlung von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Fittings haben einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AKL08-601 |
AKL08-801 |
AKL08-802 |
AKL10-1001 |
AKL10-1002 |
AKL10-1004 |
AKL10-1201 |
AKL10-1202 |
AKL10-1203 |
AKL10-1204 |
AKL10-801 |
AKL10-802 |
AKL10-803 |
AKL10-804 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1/8 | |
16.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1/8 | ||
16.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1/4 | |
18.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1/8 | |
18.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1/4 | |
20.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 1/2 | ||
17.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 1/8 | |
22.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 1/4 | |
22.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 3/8 | ||
24.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | 1/2 | ||
17.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1/8 | |
17.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1/4 | |
17.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 3/8 | |
19.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Steuerung der Gussformtemperatur | Schraubmontage, Richtung | Kniestück |
Kniestücke | Kniestücke, Außengewinde | Betriebstemperatur(°C) | 0::120 | Arten von Anschlussschraube 1 | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften