Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AKL08-6P |
AKL08-8P |
AKL10-8P |
AKL10-10P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Rohraußen-Ø D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | ||
13.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | |
13.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | |
14.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Steuerung der Gussformtemperatur | Schraubmontage, Richtung | Kniestück |
Kniestücke | Kniestücke, Außengewinde | Betriebstemperatur(°C) | 0::120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften