Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SL01-4838 |
SL01-4918 |
SL02-4924 |
SL04-5009NR |
SL04-5010NR |
SL04-5014NR |
SL04-5015NR |
SL04-5018NR |
SL04-5019NR |
SL04-5020NR |
SL04-5024NR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Außenring, Ausführung | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Anordnung | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 190 | 240 | 50 | Flach | 315000 | 785000 | Festlagerseite | 530 | ||
145.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 90 | 125 | 35 | Flach | 150000 | 300000 | Festlagerseite | 1100 | ||
266.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 120 | 165 | 45 | Flach | 226000 | 480000 | Loslagerseite | 830 | ||
107.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 45 | 75 | 40 | Mit Nut für Sicherungsring | 95500 | 144000 | - | 2200 | |
98.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 50 | 80 | 40 | Mit Nut für Sicherungsring | 100000 | 158000 | - | 2000 | |
136.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 70 | 110 | 54 | Mit Nut für Sicherungsring | 171000 | 285000 | - | 1400 | ||
162.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 115 | 54 | Mit Nut für Sicherungsring | 197000 | 325000 | - | 1300 | ||
234.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | 140 | 67 | Mit Nut für Sicherungsring | 305000 | 540000 | - | 1100 | ||
270.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 95 | 145 | 67 | Mit Nut für Sicherungsring | 310000 | 560000 | - | 1100 | ||
357.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | 150 | 67 | Mit Nut für Sicherungsring | 330000 | 580000 | - | 1000 | |
463.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 120 | 180 | 80 | Mit Nut für Sicherungsring | 400000 | 750000 | - | 830 |
Loading...
Laufring, Form | Zylinderrolle | Lastrichtung | Radial | Außenring | Mit Außenring |
---|---|---|---|---|---|
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig |
Größe Standards | Metrisches System | Spezifikationen/Umwelt | Standard | Lagerkugeln, Material | Stahl |
Halterung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Außenring, Ausführung
Anordnung
Anzahl der Umdrehungen(1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften