Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HMK3515
Teilenummer
|
---|
HMK3515 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außenring | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Größe Standards | Halterung | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca) (N) | Tragzahl, statische Bewertung (Coa) (N) | Abdichtende Struktur | Schmiermittel | Symbol Lagerspiel | Symbol Format | Symbol Halter | Spezifikationen | Dichtung, Versiegelung | Symbol für Lagerring-Form | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | Serie | Gehäusehärtung (nur äußerer Ring) | Außenring-Ölbohrung | Premium Schalen-Lager | Wärmebehandlung nach Zusammenbau (Vorgebogener Typ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Mit Außenring | 35 | 45 | 15 | Einreihig | Metrisches System | - | 20200 | - | - | NA | NA | - | HMK | - | Offenes Ende | - | - | 4700 | Schwere Lasten | NA | NA | NA | NA |
Loading...
Laufring, Form | Nadelrolle | Lastrichtung | Radial | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen/Umwelt | Standard | Lagerkugeln, Material | Stahl | Außenring, Ausführung | Flach |
Sie befinden sich auf der Seite für Nadelhülsen / 7E-HMK6□□□, die Teilenummer ist HMK3515.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HMK3515.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halterung
Symbol Lagerspiel
Symbol Halter
Dichtung, Versiegelung
Symbol für Lagerring-Form
Ausführung
Außenring
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Anzahl der Laufringzeilen
Größe Standards
Abdichtende Struktur
Schmiermittel
Symbol Format
Spezifikationen
Anzahl der Umdrehungen(1/min)
Serie
Gehäusehärtung (nur äußerer Ring)
Außenring-Ölbohrung
Premium Schalen-Lager
Wärmebehandlung nach Zusammenbau (Vorgebogener Typ)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7E-HMK3230 |
7E-HMK4020 |
7E-HMK4025 |
HMK3520 |
HMK3525 |
HMK3528L/3AS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Außenring | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Größe Standards | Halterung | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca) (N) | Tragzahl, statische Bewertung (Coa) (N) | Abdichtende Struktur | Schmiermittel | Symbol Lagerspiel | Symbol Format | Symbol Halter | Spezifikationen | Dichtung, Versiegelung | Symbol für Lagerring-Form | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | Serie | Gehäusehärtung (nur äußerer Ring) | Außenring-Ölbohrung | Premium Schalen-Lager | Wärmebehandlung nach Zusammenbau (Vorgebogener Typ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Mit Außenring | 32 | 42 | 30 | Einreihig | Metrisches System | - | 41500 | - | - | NA | NA | - | HMK | - | Offenes Ende | - | - | 5000 | Schwere Lasten | Gehäusehärtung | NA | NA | NA | ||
15.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Mit Außenring | 40 | 50 | 20 | Einreihig | Metrisches System | - | 32500 | - | - | NA | NA | - | HMK | - | Offenes Ende | - | - | 4000 | Schwere Lasten | Gehäusehärtung | NA | NA | NA | ||
13.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Mit Außenring | 40 | 50 | 25 | Einreihig | Metrisches System | - | 41000 | - | - | NA | NA | - | HMK | - | Offenes Ende | - | - | 4000 | Schwere Lasten | Gehäusehärtung | NA | NA | NA | ||
11.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Mit Außenring | 35 | 45 | 20 | Einreihig | Metrisches System | - | 28400 | - | - | NA | NA | - | HMK | - | Offenes Ende | - | - | 4700 | Schwere Lasten | NA | NA | NA | NA | ||
13.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Mit Außenring | 35 | 45 | 25 | Einreihig | Metrisches System | - | 36000 | - | - | NA | NA | - | HMK | - | Offenes Ende | - | - | 4700 | Schwere Lasten | NA | NA | NA | NA | ||
16.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Außenring | 35 | 45 | 28 | Einreihig | Metrisches System | - | 36000 | - | - | Einseitig Dichtungsausführung | Verfügbar | - | HMK | - | Offenes Ende, einseitige Dichtung | - | - | 4600 | Schwere Lasten | NA | NA | NA | NA |