Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F-MGA413ZZ1/1K
der Bauform | Rillenkugellager | [d] Innendurchmesser(mm) | 4 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
[B] Breite(mm) | 4 | Ausführung | Zwei Deckscheiben (2Z) | Werkstoff Ringe | Edelstahl |
Werkstoff Kugeln | Edelstahl | Ausführung Außenring | Flach | Dynamische Tragzahl(N) | 640 |
Spezifikationen/Umwelt | Standard | Maßeinheit | Metrisches System | Präzision (JIS) | Güte 0 |
Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Max. zulässige Drehzahl(1/min) | 49000 |
Dichtung, Symbole Versiegelung | ZZ1 | Symbol Fett | /1K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften