Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NU318G1CM
Teilenummer
|
---|
NU318G1CM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Präzision (JIS) | Spezifikationen/Umwelt | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Symbol Lagerspiel | Wellenbohrungskonfig. | Symbol Format | Symbol Halter | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | Außenring-Ölbohrung | Ausführung mit hoher Kapazität | Zylinder-Form (Suffix-Symbol: X) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | 190 | 43 | Güte 0 | Standard | 240000 | CM | - | NU (Doppelkrempen für den Außenring) | G1 (hochzugfester Messinghalter, Vierkantloch, ohne) | 3700 | M (mit passender Düse für Ölnebelschmierung) | Normal | NA |
Loading...
Laufring, Form | Zylinderrolle | Lastrichtung | Radial | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Lagerkugeln, Material | Stahl | Spezifikationen | Normal |
Symbol für Lagerring-Form | Kein Symbol: Innendurchmesser Zylinder-Bohrung | Hochgeschwindigkeitsstahl | Normal | Kombination aus zwei Teilen | Normal |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / N, NF, NJ, NU / einreihig / C2, C3, C4, CM, CN / P0, P5, die Teilenummer ist NU318G1CM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NU318G1CM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellenbohrungskonfig.
Ausführung
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Präzision (JIS)
Spezifikationen/Umwelt
Symbol Lagerspiel
Symbol Format
Symbol Halter
Anzahl der Umdrehungen(1/min)
Außenring-Ölbohrung
Ausführung mit hoher Kapazität
Zylinder-Form (Suffix-Symbol: X)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
N209 |
N210ET2X |
N212ET2X |
NU319G1CM |
NU320G1CM |
NU321G1CM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Präzision (JIS) | Spezifikationen/Umwelt | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Symbol Lagerspiel | Wellenbohrungskonfig. | Symbol Format | Symbol Halter | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | Außenring-Ölbohrung | Ausführung mit hoher Kapazität | Zylinder-Form (Suffix-Symbol: X) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 45 | 85 | 19 | Güte 0 | Standard | 46000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 8400 | Normal | Normal | NA | ||
51.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | 90 | 20 | Güte 0 | Standard | 66000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 6900 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
68.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 60 | 110 | 22 | Güte 0 | Standard | 97500 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 5800 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
319.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 95 | 200 | 45 | Güte 0 | Standard | 259000 | CM | - | NU (Doppelkrempen für den Außenring) | G1 (hochzugfester Messinghalter, Vierkantloch, ohne) | 3400 | M (mit passender Düse für Ölnebelschmierung) | Normal | NA | ||
383.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 215 | 47 | Güte 0 | Standard | 299000 | CM | - | NU (Doppelkrempen für den Außenring) | G1 (hochzugfester Messinghalter, Vierkantloch, ohne) | 3300 | M (mit passender Düse für Ölnebelschmierung) | Normal | NA | ||
302.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 105 | 225 | 49 | Güte 0 | Standard | 320000 | CM | Zylinderbohrung | NU (Doppelkrempen für den Außenring) | G1 (hochzugfester Messinghalter, Vierkantloch, ohne) | 3100 | M (mit passender Düse für Ölnebelschmierung) | Normal | NA |