Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N205ET2X
Teilenummer
|
---|
N205ET2X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Präzision (JIS) | Spezifikationen/Umwelt | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Symbol Lagerspiel | Wellenbohrungskonfig. | Symbol Format | Symbol Halter | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | Außenring-Ölbohrung | Ausführung mit hoher Kapazität | Zylinder-Form (Suffix-Symbol: X) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 52 | 15 | Güte 0 | Standard | 29300 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 13000 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) |
Loading...
Laufring, Form | Zylinderrolle | Lastrichtung | Radial | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Lagerkugeln, Material | Stahl | Spezifikationen | Normal |
Symbol für Lagerring-Form | Kein Symbol: Innendurchmesser Zylinder-Bohrung | Hochgeschwindigkeitsstahl | Normal | Kombination aus zwei Teilen | Normal |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / N, NF, NJ, NU / einreihig / C2, C3, C4, CM, CN / P0, P5, die Teilenummer ist N205ET2X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N205ET2X.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellenbohrungskonfig.
Ausführung
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Präzision (JIS)
Spezifikationen/Umwelt
Symbol Lagerspiel
Symbol Format
Symbol Halter
Anzahl der Umdrehungen(1/min)
Außenring-Ölbohrung
Ausführung mit hoher Kapazität
Zylinder-Form (Suffix-Symbol: X)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
N206ET2X |
N207ET2X |
N209 |
N210ET2X |
N212ET2X |
N213 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Präzision (JIS) | Spezifikationen/Umwelt | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Symbol Lagerspiel | Wellenbohrungskonfig. | Symbol Format | Symbol Halter | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | Außenring-Ölbohrung | Ausführung mit hoher Kapazität | Zylinder-Form (Suffix-Symbol: X) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 16 | Güte 0 | Standard | 39000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 11000 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
33.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 17 | Güte 0 | Standard | 50500 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 9500 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
38.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 45 | 85 | 19 | Güte 0 | Standard | 46000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 8400 | Normal | Normal | NA | ||
47.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | 90 | 20 | Güte 0 | Standard | 66000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 6900 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
64.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 60 | 110 | 22 | Güte 0 | Standard | 97500 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 5800 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
71.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 120 | 23 | Güte 0 | Standard | 84000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 5900 | Normal | Normal | NA |