Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / Lagerluft wählbar / Stahl

Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / Lagerluft wählbar / Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 110 mm / [Außendurchmesser] 30 - 240 mm / [Breite] 9 - 80 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Pendelkugellager von NTN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Pendelkugellager zwischen 10 und 110 mm und den Außendurchmesser zwischen 30 und 240 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 9 und 80 mm.


Herstellerdetails:
[Merkmale]
- Ein Lager mit einer kugelförmigen Oberfläche, bei dem die Mitte der Laufbahn des äußeren Lagers mit der Mitte des Lagers selbst übereinstimmt und der Innenring zwei Reihen von Laufbahnrillen aufweist.
Produkte auf dieser Seite: Serien 1200, 1300, 2200 und 2300.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Eigenschaften

●Kann die durch den Einbau von Lagern usw. verursachte Fehlausrichtung automatisch ausgleichen.
●Nicht geeignet für Anwendungen mit hoher axialer Belastung.

Spezifikation

●SPQ (piece): 1
●Dichtung: Keine
●Präzisionssorte: JIS B 1514 0 Grad
●Arbeitstemperaturbereich: -25 bis 120°C

Werkstoffe

Lager aus Chromstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
Teilenummer
1200
1200S
1201S
1203
1203S
1204
1204S
1205
1205S
1205SK
1206
1206S
1206SK
1207S
1207SK
1208
1208K
1208S
1208SK
1208SKC3
1209S
1209SK
1210S
1210SK
1211S
1211SK
1212K
1212S
1212SK
1212SKC3
1213S
1213SK
1214
1214S
1215SK
1216S
1216SK
1217S
1217SK
1218S
1218SK
1219S
1300S
1301S
1304S
1305S
1305SK
1306S
1306SK
1307S
1307SK
1308S
1308SC3
1308SK
1309S
1309SK
1310S
1310SK
1311S
1311SK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSder Bauform [d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Ausführung Ausführung Außenring Dynamische Tragzahl
(N)
Präzision (JIS) Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)
Lagerring Schmiermittel Symbol Lagerspiel Ausführung Wellenbohrungskonfig. Buchsen-Ausführung Kombination Halterungsdetails Dichtung, Versiegelung Vorspannungsmarkierung Symbol Halter

11.03 €

4.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Rillenkugellager10309-Flach--22000-55501190Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten-Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten--

12.20 €

4.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Selbstausrichtende Kugel10309Offene AusführungKugeloberfläche5500Güte 022000------Zylinderbohrung-------

10.91 €

1 5 Arbeitstage -Selbstausrichtende Kugel123210Offene AusführungKugeloberfläche5700Güte 022000------Zylinderbohrung-------

12.72 €

5.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Rillenkugellager174012-Flach--16000-80002010Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten-Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten--

14.27 €

5.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Selbstausrichtende Kugel174012Offene AusführungKugeloberfläche8000Güte 016000------Zylinderbohrung-------

15.55 €

1 8 Arbeitstage -Rillenkugellager204714-Flach--14000-100002610Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten-Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten--

15.55 €

1 5 Arbeitstage -Selbstausrichtende Kugel204714Offene AusführungKugeloberfläche10000Güte 014000------Zylinderbohrung-------

17.80 €

7.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Rillenkugellager255215-Flach--12000-120003300Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten-Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten--

17.26 €

1 5 Arbeitstage -Selbstausrichtende Kugel255215Offene AusführungKugeloberfläche12200Güte 012000------Zylinderbohrung-------

16.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel255215Offene AusführungKugeloberfläche12200Güte 012000------Kegelförmige Bohrung-------

21.76 €

1 5 Arbeitstage -Rillenkugellager306216-Flach--10000-158004650Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten-Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten--

20.82 €

1 5 Arbeitstage -Selbstausrichtende Kugel306216Offene AusführungKugeloberfläche15800Güte 010000------Zylinderbohrung-------

20.82 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel306216Offene AusführungKugeloberfläche-Güte 0-------Kegelförmige Bohrung-------

23.86 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel357217Offene AusführungKugeloberfläche15900Güte 08500------Zylinderbohrung-------

23.86 €

1 8 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel357217Offene AusführungKugeloberfläche-Güte 0-------Kegelförmige Bohrung-------

29.69 €

1 5 Arbeitstage -Rillenkugellager408018-Flach--7500-193006500Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten-Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten--

25.75 €

11.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Selbstausrichtende Kugel408018-Flach--7500-193006500K: Innendurchmesser konische Bohrung mit 1/12 eines Standard-KegelsNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten-Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten--

29.69 €

1 5 Arbeitstage -Selbstausrichtende Kugel408018Offene AusführungKugeloberfläche19300Güte 07500------Zylinderbohrung-------

24.54 €

11.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Selbstausrichtende Kugel408018Offene AusführungKugeloberfläche19300Güte 07500------Kegelförmige Bohrung-------

27.23 €

1 8 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel408018Offene AusführungKugeloberfläche19300Güte 07500------Kegelförmige Bohrung-----C3-

29.72 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel458519Offene AusführungKugeloberfläche22000Güte 07100------Zylinderbohrung-------

32.59 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel458519Offene AusführungKugeloberfläche22000Güte 07100------Kegelförmige Bohrung-------

27.59 €

14.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Selbstausrichtende Kugel509020Offene AusführungKugeloberfläche22800Güte 06300------Zylinderbohrung-------

36.59 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel509020Offene AusführungKugeloberfläche22800Güte 06300------Kegelförmige Bohrung-------

38.20 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel5510021Offene AusführungKugeloberfläche26900Güte 06000------Zylinderbohrung-------

42.93 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel5510021Offene AusführungKugeloberfläche26900Güte 06000------Kegelförmige Bohrung-------

43.14 €

1 8 Arbeitstage -Selbstausrichtende Kugel6011022-Flach--5300-3050011500K: Innendurchmesser konische Bohrung mit 1/12 eines Standard-KegelsNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten-Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten--

43.14 €

1 8 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel6011022Offene AusführungKugeloberfläche30500Güte 05300------Zylinderbohrung-------

43.14 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel6011022Offene AusführungKugeloberfläche30500Güte 05300------Kegelförmige Bohrung-------

43.14 €

1 8 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel6011022Offene AusführungKugeloberfläche30500Güte 05300------Kegelförmige Bohrung-----C3-

53.45 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel6512023Offene AusführungKugeloberfläche31000Güte 04800------Zylinderbohrung-------

61.69 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel6512023Offene AusführungKugeloberfläche31000Güte 04800------Kegelförmige Bohrung-------

52.20 €

24.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Rillenkugellager7012524-Flach--4800-3500012800Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten-Nicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthaltenNicht im Lieferumfang enthalten--

51.05 €

23.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Selbstausrichtende Kugel7012524Offene AusführungKugeloberfläche35000Güte 05600------Zylinderbohrung-------

70.84 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel7513025Offene AusführungKugeloberfläche39000Güte 04300------Kegelförmige Bohrung-------

80.08 €

1 11 Arbeitstage -Selbstausrichtende Kugel8014026Offene AusführungKugeloberfläche-Güte 0-------Zylinderbohrung-------

80.08 €

1 8 Arbeitstage -Selbstausrichtende Kugel8014026Offene AusführungKugeloberfläche40000Güte 04000------Kegelförmige Bohrung-------

99.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel8515028Offene AusführungKugeloberfläche49500Güte 03800------Zylinderbohrung-------

99.63 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel8515028Offene AusführungKugeloberfläche49500Güte 03800------Kegelförmige Bohrung-------

118.64 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel9016030Offene AusführungKugeloberfläche57500Güte 03600------Zylinderbohrung-------

118.64 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel9016030Offene AusführungKugeloberfläche57500Güte 03600------Kegelförmige Bohrung-------

97.68 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel9517032Offene AusführungKugeloberfläche64000Güte 03400------Zylinderbohrung-------

12.29 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel103511Offene AusführungKugeloberfläche7350Güte 020000------Zylinderbohrung-------

13.27 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel123712Offene AusführungKugeloberfläche9650Güte 018000------Zylinderbohrung-------

17.56 €

8.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Selbstausrichtende Kugel205215Offene AusführungKugeloberfläche12600Güte 012000------Zylinderbohrung-------

24.95 €

1 8 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel256217Offene AusführungKugeloberfläche18200Güte 010000------Zylinderbohrung-------

24.95 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel256217Offene AusführungKugeloberfläche18200Güte 010000------Kegelförmige Bohrung-------

31.96 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel307219Offene AusführungKugeloberfläche21400Güte 08500------Zylinderbohrung-------

29.72 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel307219Offene AusführungKugeloberfläche21400Güte 08500------Kegelförmige Bohrung-------

35.87 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel358021Offene AusführungKugeloberfläche25300Güte 07500------Zylinderbohrung-------

32.66 €

1 8 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel358021Offene AusführungKugeloberfläche25300Güte 07500------Kegelförmige Bohrung-------

30.74 €

15.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Selbstausrichtende Kugel409023Offene AusführungKugeloberfläche-Güte 0-------Zylinderbohrung-------

37.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel409023Offene AusführungKugeloberfläche29800Güte 06700------Zylinderbohrung-----C3-

37.01 €

1 8 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel409023Offene AusführungKugeloberfläche29800Güte 06700------Kegelförmige Bohrung-------

44.44 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel4510025Offene AusführungKugeloberfläche38500Güte 06000------Zylinderbohrung-------

51.15 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel4510025Offene AusführungKugeloberfläche38500Güte 06000------Kegelförmige Bohrung-------

61.02 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel5011027Offene AusführungKugeloberfläche43500Güte 05600------Zylinderbohrung-------

61.02 €

1 11 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel5011027Offene AusführungKugeloberfläche43500Güte 05600------Kegelförmige Bohrung-------

51.25 €

25.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Selbstausrichtende Kugel5512029Offene AusführungKugeloberfläche51500Güte 05000------Zylinderbohrung-------

59.98 €

1 7 Arbeitstage 10Selbstausrichtende Kugel5512029Offene AusführungKugeloberfläche-Güte 0-------Kegelförmige Bohrung-------

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Spezifikationen/Umwelt Standard
Maßeinheit Metrisches System Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Zweireihig
Halterung Stanzen

Technischer Support