Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1207
Teilenummer
|
---|
1207 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | der Bauform | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Präzision (JIS) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Lagerring | Schmiermittel | Symbol Lagerspiel | Ausführung | Wellenbohrungskonfig. | Buchsen-Ausführung | Kombination | Halterungsdetails | Dichtung, Versiegelung | Vorspannungsmarkierung | Symbol Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Rillenkugellager | 35 | 72 | 17 | - | Flach | - | - | 8500 | - | 15900 | 5100 | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | - |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Spezifikationen/Umwelt | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Maßeinheit | Metrisches System | Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig |
Halterung | Stanzen |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / Lagerluft wählbar / Stahl, die Teilenummer ist 1207.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1207.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Dynamische Tragzahl(N)
Präzision (JIS)
Ausführung
Ausführung
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung Außenring
Lagerring
Schmiermittel
Symbol Lagerspiel
Wellenbohrungskonfig.
Buchsen-Ausführung
Kombination
Halterungsdetails
Dichtung, Versiegelung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1202 |
1202S |
1203 |
1207S |
1207SK |
1208 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | der Bauform | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Präzision (JIS) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Lagerring | Schmiermittel | Symbol Lagerspiel | Ausführung | Wellenbohrungskonfig. | Buchsen-Ausführung | Kombination | Halterungsdetails | Dichtung, Versiegelung | Vorspannungsmarkierung | Symbol Halter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Rillenkugellager | 15 | 35 | 11 | - | Flach | - | - | 18000 | - | 7600 | 1750 | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | - | |
9.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtende Kugel | 15 | 35 | 11 | Offene Ausführung | Kugeloberfläche | 7600 | Güte 0 | 18000 | - | - | - | - | - | - | Zylinderbohrung | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Rillenkugellager | 17 | 40 | 12 | - | Flach | - | - | 16000 | - | 8000 | 2010 | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | - | |
23.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtende Kugel | 35 | 72 | 17 | Offene Ausführung | Kugeloberfläche | 15900 | Güte 0 | 8500 | - | - | - | - | - | - | Zylinderbohrung | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtende Kugel | 35 | 72 | 17 | Offene Ausführung | Kugeloberfläche | - | Güte 0 | - | - | - | - | - | - | - | Kegelförmige Bohrung | - | - | - | - | - | - | - | ||
29.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rillenkugellager | 40 | 80 | 18 | - | Flach | - | - | 7500 | - | 19300 | 6500 | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | - |