Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5213
Teilenummer
|
---|
5213 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Dynamische Tragzahl (N) | Präzision (JIS) | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Kombination aus Schrägkugellagern | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Lagerring | Schmiermittel | Symbol Lagerspiel | Wellenbohrungskonfig. | Buchsen-Ausführung | Kombination | Halterungsdetails | Dichtung, Versiegelung | Dichtung, Symbole Versiegelung | Vorspannungsmarkierung | Symbol Fett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 65 | 120 | 38.1 | - | - | - | Radial / Axial | - | Kombination Rückseiten | 3600 | 76500 | 69000 | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | - | - |
Loading...
der Bauform | Schrägkugellager (zweireihig) | Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Außenring | Flach | Spezifikationen/Umwelt | Standard | Maßeinheit | Metrisches System |
Halterung | Stanzen |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 52□□□, 53□□□ / zweireihig / O-Anordnung / Stahl, die Teilenummer ist 5213.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5213.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Dynamische Tragzahl(N)
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Kombination aus Schrägkugellagern
Lagerring
Schmiermittel
Symbol Lagerspiel
Wellenbohrungskonfig.
Buchsen-Ausführung
Kombination
Halterungsdetails
Dichtung, Versiegelung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5203S |
5203SCZZ/2AS |
5203ZZ |
5213S |
5214 |
5215 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Dynamische Tragzahl (N) | Präzision (JIS) | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Kombination aus Schrägkugellagern | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Lagerring | Schmiermittel | Symbol Lagerspiel | Wellenbohrungskonfig. | Buchsen-Ausführung | Kombination | Halterungsdetails | Dichtung, Versiegelung | Dichtung, Symbole Versiegelung | Vorspannungsmarkierung | Symbol Fett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 17 | 40 | 17.5 | Offene Ausführung | 14600 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | - | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 17 | 40 | 17.5 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 12700 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | - | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | /2AS | ||
27.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 17 | 40 | 17.5 | - | - | - | Axial / Radial | - | Kombination Rückseiten | 11000 | 12700 | 8300 | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | ZZ: Stahlplattenschild | - | - | - | |
125.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 65 | 120 | 38.1 | Offene Ausführung | 76500 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | - | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
128.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 70 | 125 | 39.7 | - | - | - | Axial / Radial | - | Kombination Rückseiten | 3400 | 94000 | 82000 | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | - | - | ||
111.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 75 | 130 | 41.3 | - | - | - | Axial / Radial | - | Kombination Rückseiten | 3200 | 93500 | 83000 | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | - | - |